Corning® BioCoat® GFRインベージョンチャンバー 24ウェル 8 μm、12/パック、24/ケース、24ウェルプレート2枚
Product Number354483
This is suggested replacement for 354165 and 354166.
Corning BioCoat グロースファクターリデュースト(GFR) マトリゲルインベージョンチャンバー8.0 µm PETメンブレン24ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。24個/ケース。Corning BioCoat セルカルチャーインサートは細胞外基質タンパク質であらかじめコートされています。細胞接着や増殖、浸潤/遊走、分化などの、タンパク質でコーティングされた表面が必要なアプリケーションに最適です。
保存:-20℃、使用期限:出荷から3か月以上
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥60,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354483 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 8 µm |
| メンブレン直径 | 6.4 mm |
| パッケージフォーマット | 12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs |
Specifications Documents