Corning® BioCoat® フィブリラーコラーゲン HTS 24マルチウェルインサート 1 μmメンブレン、1/ケース
Product Number354803
This item will be discontinued when inventory reaches 0.
This is the suggested replacement for 354804.
このシステムはすぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。
輸送:冷蔵
コーティング:フィブリラーコラーゲン
透過性:透明
保管: 2-8℃で保管してください。直射日光は避けてください。凍結は厳禁です。使用期限:出荷日から3か月以上
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥43,600 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354803 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 1 µm |
| メンブレン直径 | 6.4 mm |
Specifications Documents
Compatible Accessories