text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FluoroBlok™ 個別型メンブレンインサート 3.0 μm 24ウェル, 滅菌済み, 1/パック, 48/ケース

Product Number351151

E-mail

【在庫なくなり次第販売終了です。代替品はありません。】


Corning FluoroBlok インサートは光を透過させず、蛍光標識した細胞の遊走をシンプルに検出します。Corning FluoroBlok セルカルチャーインサートには独自の遮光PETメンブレンがついており、400-700 nmの波長の透過を効果的にブロックします。蛍光標識した細胞がインサートの上部チャンバーにあるときは検出できません。ひとたび蛍光標識した細胞がメンブレンを通って遊走すると、蛍光は遮られなくなり、蛍光プレートリーダーで容易に検出できます。

保管:室温で保管、直射日光は避けてください。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Contact Customer Service
Details
Product Number   351151
パック入数   1 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   24 ウェル  
培養面積   0.3 cm²  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
名目孔密度   8+/-2 x 10⁵ pores per cm²  
メンブレン直径   6.4 mm  
ストレージ   室温  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® アスピレーターセット
8チャンネルアダプタ―、Corning® アスピレーター用
Falcon® 96ウェルプレート 平底 黒色ウェル 細胞培養 フタ付き
Corning® Calcein AM Fluorescent Dye 1mg
Corning® DilC12(3) Fluorescent Dye 100mg