text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® マルチコートマイクロプレート 1536ウェルクリアボトムプレート 黒 平底 フタ付

Product Number3829

E-mail
  • ロゴやレタリングがないため、ヒートシール性が向上し、液体処理をより簡単に行えます
  • ボトム測定用装置で最適な感度となるように設計されたローベース
  • 低い蛍光バックグラウンドと高いシグナル強度による優れたシグナルダイナミックレンジ
  • 優れた平滑性により、プレート内およびプレート間の変動を最小限に抑えることができます
  • 平底のウェルは、自動ディスペンサー(PerkinElmer FlexDrop™ など)に対応しています
  • 最大10 µLまでの使用容量
  • 1枚のプレートに6種類の異なる表面処理(コラーゲンI、フィブロネクチン、ゼラチン、ラミニン、ポリ-D-リジン、細胞付着処理)


  • ¥326,820 per case

    Details
    Product Number   3829
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   10 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   1536 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   フラット  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル容量   15.95 µL  
    推奨ワーキングボリューム   10 µL  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents