text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 細胞培養表面処理済み フタ付 バーコード付 滅菌済み

Product Number3893BC

E-mail

一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットは、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるため、バーコードに人が判別できるよう、マイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT = 無処理(not treated)、TC = 細胞培養表面処理(tissue culture treated)、NB = ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface))。

  • ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています
  • 番号の重複はありません
  • 優れた印刷品質および解像度です
  • 一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります
  • -80ºC~ +52ºCの温度範囲で使用可能です
  • バーコードラベルの仕様については、以下の製品詳細を参照してください

【マイクロプレートの特長】

  • 蛍光ホモジニアスセルベースアッセイに最適なデザインです
  • 標準的なリーダーと自動化装置に対応しています
  • バーコードに対応しています
  • 優れたパフォーマンスを示します:低いCV値, 高いS/N比と低いバックグランド蛍光
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 推奨ワーキングボリュームは最大10 µLです

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥559,200 per case

Details
Product Number   3893BC
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   12.5 µL  
培養面積   0.03 cm²  
推奨培地ウェル容量   5 - 8 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents