text.skipToContent text.skipToNavigation

384 ウェル ポリスチレン 白 ローフランジ 平底 NBS マイクロプレート 10枚/包 フタ無 バーコード付き 非滅菌

Product Number3574BC

E-mail
  • プレートの全4方面にバーコードがついています

  • シークエンス番号の繰り返しではありません

  • 高品質の印刷と解像度です

  • 一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します

  • 温度耐性の範囲は -80ºC から 52ºCまでです

  • バーコード・ラベル仕様については下記の製品の詳細を見てください


  • マイクロプレートの特徴
  • 白い壁のプレートは波長アッセイでウェルとウェル間のクロストークを減らすためにデザインされています

  • ノンバインディングサーフェイス (NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥77,050 per case

    Details
    Product Number   3574BC
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート外観   ローフランジ  
    プレート色   白  
    ウェルボトム   フラット  
    ウェル容量   112 µL  
    推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    Specifications Documents