384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 黒 平底 無処理 マイクロプレート 10枚/包 フタ無し バーコード付き 非滅菌
产品编号3821BC
マイクロプレートの特徴
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 3821BC |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5 – 40 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07125003
- 质量证书 – 批号 22924014
- 质量证书 – 批号 02323002
- 质量证书 – 批号 18422007
- 质量证书 – 批号 16622010
- 质量证书 – 批号 24921008
- 质量证书 – 批号 29120012
- 质量证书 – 批号 22720040
- 质量证书 – 批号 34819010
- 质量证书 – 批号 15917033
- 质量证书 – 批号 02317045
- 质量证书 – 批号 21215006
- 质量证书 – 批号 11415043
- 质量证书 – 批号 01415037
- 质量证书 – 批号 10414039
- 质量证书 – 批号 00914030
- 质量证书 – 批号 15113011
- 质量证书 – 批号 34812025
- 质量证书 – 批号 13011032
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 33907030
- 质量证书 – 批号 26207026
- 质量证书 – 批号 22907026