384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 白 平底 NBS マイクロプレート 10枚/包 フタ無し バーコード付き 非滅菌
Product Number3824BC
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥97,850 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3824BC |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5 – 40 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents