Corning® ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし
Product Number3825
蛍光アッセイや発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥63,560 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3825 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 5 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5 - 40 µL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents