text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル ソリッド 白色平底 細胞培養表面処理済み, フタなし , 25/包 フタなし, 滅菌済

Product Number3362

E-mail
  • • 白色ウェルプレートは,発光シグナルを強化し,発光や蛍光のバックグラウンドを抑えます
  • トータルボリューム360 µLで,平底です
  • 推奨ワーキングボリュームは,75-200 µLです
  • 細胞培養に最適な表面です
  • フタなしフタは別途購入が可能です
  • γ線滅菌で,ノンパイロジェンを保証しています
  • 個々の英数字コードは,簡単に見分けがつきます
  • バルクパッケージで,25枚/包です

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   3362
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents