text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 白 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3642

E-mail

This is the suggested replacement for 3992.


  • 発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
  • 蛍光アッセイにおいてウェルとウェル間のクロストークが抑えられるデザインです
  • ノンバインディングサーフェイスは(NBS)コーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
  • 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
  • フタ無のためフタは別売です
  • 推奨するワーキングボリュームは25-125 µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥120,210 per case

Details
Product Number   3642
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ハーフエリア  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   190 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents