Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96ウェル ハーフエリア 白 ソリッド 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレンマイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3688
• このマイクロプレートは標準の96ウェルプレートの培養面の半分です
• 平底のトータルボリュームは190µLです
• 白い壁のプレートで発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
• 不透明な壁はウェルとウェル間とのクロストークを防ぎます
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包
• 平底のトータルボリュームは190µLです
• 白い壁のプレートで発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
• 不透明な壁はウェルとウェル間とのクロストークを防ぎます
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥104,140 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 3688 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 190 µL |
| 培養面積 | 0.16 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 50 - 100 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.25126014
- Quality Certificate - Lot No.03326071
- Quality Certificate - Lot No.27625058
- Quality Certificate - Lot No.25525011
- Quality Certificate - Lot No.34924001
- Quality Certificate - Lot No.34624009
- Quality Certificate - Lot No.24224039
- Quality Certificate - Lot No.21424014
- Quality Certificate - Lot No.18424027
- Quality Certificate - Lot No.03024028
- Quality Certificate - Lot No.02924023
- Quality Certificate - Lot No.29623035
- Quality Certificate - Lot No.18523010
- Quality Certificate - Lot No.12023002
- Quality Certificate - Lot No.11723038
- Quality Certificate - Lot No.02723028
- Quality Certificate - Lot No.02523032
- Quality Certificate - Lot No.14922010
- Quality Certificate - Lot No.06522010
- Quality Certificate - Lot No.31121004
- Quality Certificate - Lot No.27421056
- Quality Certificate - Lot No.27221059
- Quality Certificate - Lot No.23521011
- Quality Certificate - Lot No.19321044
- Quality Certificate - Lot No.16621006
- Quality Certificate - Lot No.08621015
- Quality Certificate - Lot No.08621003
- Quality Certificate - Lot No.08321053
- Quality Certificate - Lot No.04521003
- Quality Certificate - Lot No.31820001