Corning® 96ウェル 黒 丸底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3792
• 低い蛍光バックグランドと最小限の光散乱です
• ウェルとウェル間のクロストークを減らします
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• フタは別売しています
• トータルボリュームは330µLです; 推奨するワーキングボリュームは75- 200 µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
• ウェルとウェル間のクロストークを減らします
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• フタは別売しています
• トータルボリュームは330µLです; 推奨するワーキングボリュームは75- 200 µLです
• 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥60,260 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3792 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル容量 | 330 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | No |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents