text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 黒 ソリッド 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済

Product Number3916

E-mail
• 黒い壁のウェルは低い蛍光バックグランドで光の散乱を最小限にしクロストークを減らす
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 細胞接着に最適な処理をしています
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルク包装 20枚/包です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥86,940 per case

Details
Product Number   3916
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   Yes  
フタ付き   Yes  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents