Corning® 96ウェル 白 ソリッド 平底 細胞培養表面処理 ポリスチレン マイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3917
>• 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 細胞接着に最適な処理をしています
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルク包装 20枚/包です
• 平底のトータルボリュームは360µLです
• 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 細胞接着に最適な処理をしています
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
• バルク包装 20枚/包です
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥86,940 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3917 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | Yes |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents