text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア 黒 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,5枚/包, フタ無,非滅菌

Product Number3993

E-mail
  • 低い蛍光バックグランドで光の散乱を最小限にします
  • ウェルとウェル間のクロストークを減らすデザインです
  • ノンバインディングサーフェイスは(NBS)コーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
  • 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
  • フタ無しのために別売しています
  • トータルボリュームは190µLです; 推奨するワーキングボリュームは25-125µLです
  • 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   3993
パック入数   5 / パック  
ケース入数   25 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ハーフエリア  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   190 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents