text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 超低接着表面プレート 96ウェルプレート 黒色 丸底ボトム

Product Number4591

E-mail
  • バックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑えます
  • ウェル間のクロストークを減らすように設計されています
  • 360 µLの全容量
  • 推奨容量は75~200 µLです
  • 標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
  • 細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面
  • 非細胞毒性、生物学的に不活性で非分解性の表面
  • 滅菌済みおよびノンパイロジェン
  • 個別包装

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥53,770 per case

    Details
    Product Number   4591
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   24 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   ラウンド  
    ウェル容量   360 µL  
    推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents