Corning® BioCoat® バイオコート ポリ-D-リシンコート ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート 黒 フタ付
Product Number4586
Corning BioCoat ポリ-D-リジン96ウェルハーフエリア黒色/透明ガラスプレートは、ポリ-D-リジンで均一にコーティング済み、フタ付き、1/パック、10/ケース
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥58,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4586 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
プレート色 | 黒クリアボトム |
ウェルボトム | フラット |
ボトムの色 | クリア |
ウェル容量 | 205 µL |
フタ付き | Yes |
ストレージ | 2°C- 8°C |
表面コーティング | ポリ-D-リジン |
Specifications Documents