text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル ハイコンテントスクリーニング用マイクロプレート、ガラスボトム

E-mail

細胞イメージ解析装置を用いたハイコンテントセルベースドアッセイに最適なガラスボトムプレートです。平滑で透明度の高いガラスにより、オートフォーカスの時間を短縮し、スループットを高めます。 

  • 光学品質の傷がつきにくいガラスを使用しています
  • イメージング顕微鏡に適合した厚さ200 µmのガラスボトムです
  • ウェルボトムの平滑性は50 µm以下で細胞イメージ解析装置に適しています
  • バックグラウンド蛍光が低く、クロストークが少ないため、セルベースアッセイに最適です
  • 96ウェルハーフエリアプレートは試薬の消費を少なく抑えることができ、コストダウンが図れます

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4580 Corning® 96ウェル ハーフエリア ハイコンテントイメージング ガラスボトム マイクロプレート,フタ付き   1 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥27,190 per case
4582 Corning® BioCoat® バイオコート コラーゲン I コート ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート 黒 フタ付, 10枚/ケース   1 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥64,020 per case
4584 Corning® BioCoat® バイオコート フィブロネクチンコート ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート 黒 フタ付, 10枚/ケース   1 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥76,780 per case