Corning® 96ウェル ハーフエリア UV透過 透明 平底 マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3679
• ハーフエリア 96ウェル UVマイクロプレートはUV透過ウェルボトムを持ち,タンパク質や核酸の濃度決定に使えます
• 260と280nmで,低いバックグラウンドと一貫したパフォーマンスが保証されます
• DNaseと RNase-freeを保証します
• UV透過のボトムは直接アクリルベースに形作られていて,より大きな強度と最大のリークに対する抵抗があります
• ハーフエリア マイクロプレートの容量は205µLです; ワーキングボリュームは25 to 100µLです
• 1cm が透過する容量は175µL です
• フタは別売しています
• 260と280nmで,低いバックグラウンドと一貫したパフォーマンスが保証されます
• DNaseと RNase-freeを保証します
• UV透過のボトムは直接アクリルベースに形作られていて,より大きな強度と最大のリークに対する抵抗があります
• ハーフエリア マイクロプレートの容量は205µLです; ワーキングボリュームは25 to 100µLです
• 1cm が透過する容量は175µL です
• フタは別売しています
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥114,440 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3679 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 205 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents