Corning FiltrEXフィルターマイクロプレートは、マイクロプレートの標準的なANSI/SBSフットプリント寸法に適合しています。硬い側壁はマイクロプレートを自動化に適しており、幅の広いスカートはバーコードを添付することができます。個々のフィルターディスクは、独自のプロセスによりマイクロプレート内に封入されており、各ウェルの100%の完全性を保証します。ノズルのデザインにより、サンプルのクロスコンタミネーションやウィッキングを防ぎます。ガラス繊維フィルターマイクロプレートは、プラスミド単離、DNA精製、PCRクリーンアップ、受容体/リガンド結合アッセイなど、様々な用途に使用できます。これらは、DNA プレップキットに代わるコスト削減型の代替品です。結合性の低い親水性PVDFメンブレンは、ライセートの清澄化、プロテインキナーゼアッセイ、ビーズまたはレジンベースの分離アッセイにご使用いただけます。その他のアプリケーション情報については、www.corning.com/lifesciences の技術リソースセクションをご覧ください。