text.skipToContent text.skipToNavigation

HTS インサート一体型96ウェルレシーバープレート

E-mail

  • インサート一体型96ウェルTranswell(トランズウェル)では、トレイとインサートが一体型になって96ウェルのフォーマットとなっています。このトレイはロボット操作に適しており、96個のインサートを一度に取り扱うことができます。
  • 孔サイズ0.4 µm、1.0 µm、8.0 µmのポリエステル(PET)製メンブレン、または0.4 µm、3.0 µm、5.0 µmのポリカーボネート(PC)製メンブレンがございますので、用途によってお選びください。
  • 各ウェルのメンブレン面積は0.143 cm²で、その培養面積は市販されている他のシステムよりも20 ~50%広くなっています。
  • 各ウェルに、下部ウェルへの広いアクセスポートがあり、培地交換を効率的に行うことができ、オートメーション操作でもマニュアル操作でも使用できます。t
  • プレートはマルチチャネルフィーダーポートを備え、グリップ面が改良され、またバーコードが貼られており、オートメーション操作に最適です。
  • オープンリザーバーで96ウェルのインサートすべてを同条件で培養することができます。また、格子状のメディウムスタビライザーを使用することにより、取り扱い中に培地をこぼす危険性を抑えることができます。
  • 96ウェルレシーバープレートを使用することで、ウェル毎に異なる条件でのアッセイが可能になります。
  • 滅菌済みです。
  • 0.4 µmポリカーボネートメンブレンおよび0.4 µmと1.0 µmポリエステルメンブレンのインサート一体型トランズウェルは、96ウェルインサートプレートとオープンリザーバープレートのパックとフタ付きの96ウェルレシーバープレートのパックがセットになっています。s
  • 3.0 µm、5.0 µmポリカーボネートメンブレンおよび8.0 µmポリエステルメンブレンのインサート一体型96ウェルトランズウェルは、96ウェルレシーバープレートと96インサートプレートとフタがセットになっています。オープンリザーバープレートは別売りになります。

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3583 HTS トランズウェル 96ウェル レシーバープレート,黒,細胞培養表面処理,滅菌済   10 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥19,600 per case