text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-D-リジンコートマイクロプレート

E-mail

ポリ-D-リジン(PDL)とポリ-L-リジン(PLL)は容器の表面電荷を変えることで、プラスチックやガラス表面への細胞接着やタンパク質吸着を促進するために使われる合成分子です。細胞接着の促進に加えて、ポリリジン表面は神経突起の伸長をサポートし、多くの中枢神経系(CNS)初代細胞の培養における生存を改善します。PDLとPLLは合成分子であるため、そこで培養された細胞の生物活性に影響を与えません。また、天然の高分子みられる不純物の混入も避けることができます。

次の目的に利用されています

  • 多様な細胞の接着および伸展
  • 細胞分化および神経突起伸長
  • 培養の難しい形質転換細胞株の接着
  • 培養における初代神経細胞の生存サポート
  • 無血清または低血清培養

由来

  • PDL、合成物質(MW 75~150 kDa)
  • PLL、合成物質(MW 30~70 kDa)

品質管理

  • ラット小脳顆粒細胞(RCG)の接着促進能試験
  • 細菌および真菌の陰性を確認/li>

保存

  • 乾燥状態で4~30℃で保存

  • Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    354651 Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル白色平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース   5 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥12,800 per case
    354660 Corning® BioCoat®ポリDリシン384ウェル白色/透明平底TC処理済マイクロプレート、フタ付き、5枚/ケース   5 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥18,300 per case
    356651 Corning® BioCoat®ポリDリシン96ウェル白色平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース   5 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥102,800 per case
    356660 Corning® BioCoat®ポリDリシン384ウェル白色透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、5枚/包、50枚/ケース   5 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥150,400 per case
    356693 Corning® BioCoat® ポリ-D-リジンマルチウェルプレート 96 ウェル(白色ウェル/透明ボトム) 20枚/包 80枚/ケース   20 / パック     80 / ケース     Corning®   ¥158,900 per case