text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® T-Cell Microplates

E-mail

T細胞受容体複合体に対するプレート固相化抗体が、他の細胞の助けなく、様々な生物種のT細胞活性化を誘導するために用いられています。Corning BioCoat T細胞活性化プレートは、BD Pharmingen™ 抗CD3抗体であらかじめコーティングされています。. ヒトのT細胞に適用可能で、Corning BioCoat T細胞活性化プレートはロット間にばらつきがなく、使いやすいフタ付きの個別包装となっています。

次の目的に利用されています

  • T細胞の活性化
  • サイトカイン産生
  • サイトカインmRNAの定量
  • 共刺激
  • T細胞機能におよぼす薬効の研究

品質管理

  • ヒトPBMC(末梢血単核細胞)の活性化能を試験
  • 細菌および真菌の陰性を確認

保存

  • 2~8℃。凍結は厳禁。

  • Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
    354725 Corning® BioCoat® T細胞活性化プレート 96ウェル 透明 フタ付き 抗ヒトCD3   5 / パック     5 / ケース     Corning®   N/A per case
    354730 Corning® BioCoat® T細胞活性化プレート 96ウェル 透明 フタ付き コントロール平底、個別包装、5/ケース   5 / パック     5 / ケース     Corning®   N/A per case