ディスポーザブルポリエチレン製ソリッドキャップ(GL45プラスチック製スピナーフラスコ用)、滅菌済み
Product Number3568
(本品は3280の代替品として推奨しています。)
本品は、高密度ポリエチレン製の滅菌済みディスポーザブルキャップであり、Corning® 500 mL、1 Lおよび3 L のディスポーザブルスピナーフラスコ(カタログ番号:3153、3561および3563)に合うように設計されています。ポリスチレン製およびポリカーボネート製のCorningディスポーザブルストレージボトル や、GL45(ネジ規格)のガラス製ボトルで使用可能です。
- 滅菌済みです。
¥4,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3568 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents