Corning® セルスタック用33mmベントキャップ0.2μm孔サイズ
Product Number3968
(本品は3280の推奨代替品です)
• 33 mmねじ式キャップ
• 通気型のオーバーキャップには、孔径0.2 µmの非親水性(疎水性)膜がキャップに直接にシールされています
• 汚染のリスクを最小限に抑えながらガス交換を可能にします
• 滅菌済み
• 33 mmねじ式キャップ
• 通気型のオーバーキャップには、孔径0.2 µmの非親水性(疎水性)膜がキャップに直接にシールされています
• 汚染のリスクを最小限に抑えながらガス交換を可能にします
• 滅菌済み
¥3,720 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3968 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents