text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® セルスタック#3332用のソリッドオーバーキャップ1個とベントオーバーキャップ2個のセット

Product Number3324

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


• オーバーキャップはポリエチレン製です
• フィルターアダプターキャップには、0.2 µm メンブレン付きの滅菌済み通気用のディスク状バーブフィルターを挿入するための剥がせるカバーが付いています
• 滅菌済み
• 赤のソリッドキャップは、クローズドシステムまたは通気を必要としないアプリケーションで使用します

¥56,070 per case

Details
Product Number   3324
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents