Corning® セルスタック#3332用のソリッドオーバーキャップ1個とベントオーバーキャップ2個のセット
Product Number3324
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
• オーバーキャップはポリエチレン製です
• フィルターアダプターキャップには、0.2 µm メンブレン付きの滅菌済み通気用のディスク状バーブフィルターを挿入するための剥がせるカバーが付いています
• 滅菌済み
• 赤のソリッドキャップは、クローズドシステムまたは通気を必要としないアプリケーションで使用します
¥56,070 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3324 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents