Falcon®ポリエチレン製スクリューキャップ(50 mL コニカルチューブ用)、滅菌済み、50個/パック
Product Number358206
- RNase/DNaseフリー
- 滅菌済み、非細胞毒性およびノンパイロジェニック
- ポリエチレン製のフラットトップのスクリューキャップは片手での操作が可能で、キャップ上面を書き込み用スペースとして使用可能です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 358206 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 外径リミット | 33 mm |
| 長さ | 13 mm |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ材質 | ポリエチレン |
| キャップカラー | 青 |
| カラー | 青 |
Specifications Documents