text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® フラスコスラントネック用キャップ(ベントキャップ)

E-mail

  • 均一なガス交換を保証し、コンタミネーションを最小限に抑えます。
  • 0.2 µm疎水性メンブレンフィルターを備えたポリエチレンキャップはキャップを閉じた状態で均一なガス交換を可能とします。.
  • 細胞の成長・代謝に必要なガスはメンブレンポアを自由に通過しますが、微生物は通過できません。Falcon ベントキャップのフィルターは疎水性なので培地がしみ出す心配がありません。
  • ベントキャップは標準的な開放系培養におけるコンタミネーションを最小限に抑えます。プラグシールキャップのようにキャップを半解放している時に、キャップとフラスコネックの間に培地が詰まってしまいガス交換を阻害することがありません。また、振動によってインキュベーターの中でキャップが脱落することもありません。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
354638 Falcon® ベントキャップ T-75 フラスコ用、滅菌済み、10/包装、100/ケース   10 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥8,900 per case