Falcon® ラウンドチューブ用キャップ 5 mL チューブ用 ポリエチレン製(ツーポジション)
Product Number352032
Falcon® ポリエチレン製ツーポジションスナップキャップ(12x75 mmチューブ用)は、ベントタイプト密閉タイプの両方のオプションで使用できます。500個/バッグ、2,000/ケースで包装されています。RNase/DNaseフリー。
ツーポジションスナップキャップにはベントタイプト密閉タイプの両オプション 滅菌済み ポリスチレン製チューブ、ポリプロピレン製チューブのいずれにも対応
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥37,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352032 |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 2000 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
Specifications Documents