text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL 用 100本収納

Product Number431121

E-mail

• 繰り返し使用できるポリカーボネート製のボックスは10 x 10の配列で100本のクライオジェニックバイアルを収めることができます。
• 1~2 mL内ネジクライオジェニックバイアル用
• ボックスの側面のデザインにより手袋着用中でもつかみやすくなっています。

¥23,500 per case

You might also be interested in
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Corning® Cryogenic Vial Grippers, Case of 5, Assorted Colors
Corning® CoolCell® Containers
Corning® CoolBox™ Accessories
Details
Product Number   431121
パック入数   5 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   100 Vials  
滅菌   なし  
Specifications Documents