text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1.2mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立,円錐底

Product Number430487

E-mail
  • 1.2 mL 円錐底
  • 自立型バイアル
  • 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号 2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
  • 底が特殊な構造になっ ており,バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥45,100 per case

Details
Product Number   430487
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   コニカル  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   内ネジ  
容量   1.2 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   Yes  
シリコンワッシャー   Yes  
滅菌   あり  
材質   ポリプロピレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents