text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(白),ポリプロピレン製

Product Number2015

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail



• カラーインサートによりバイアルの色分けが可能で、識別が容易になります。
• ジッパー付バックに包装されています。
• 非滅菌
• カタログ番号430289以外の全てのコーニングクライオジェニックバイアルにご使用いただけます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥2,650 per case

You might also be interested in
内ネジキャップクライオジェニックバイアル
Corning® CoolCell®
Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入
Corning® CoolRack® PCR マイクロプレート ストリップウェル、又はチューブモジュール
Details
Product Number   2015
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
カラー   白  
滅菌   No  
Specifications Documents