text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 2mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,丸底

Product Number430489

E-mail

(This is the suggested replacement for 430289)



• 2mL 丸底
• ラックやトレイに固定できません。
• 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
• ポリプロピレン製で,-196℃まで温度耐性があります。
• シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
• カラーインサートによりサンプルを色分けできます(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
• 滅菌済み
• ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥43,900 per case

Details
Product Number   430489
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   ラウンド  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   内ネジ  
容量   2 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   No  
シリコンワッシャー   Yes  
滅菌   あり  
材質   ポリプロピレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL用 81本収納
Corning® クライオジェニックバイアルユニバーサルラック50本収納
CoolRack XT CFT24

CoolRack XT CFT24

432050

¥60,700 per case
Iceパン、midi 4 L、オレンジ

Iceパン、midi 4 L、オレンジ

432106

¥22,100 per case
Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入