text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 4mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,丸底

Product Number430490

E-mail

• 4mL 丸底
• 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
• ポリプロピレン製で,-196℃まで温度耐性があります。
• シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
• カラーインサートによりサンプルを色分けできます(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
• 滅菌済み
• ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリー
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,700 per case

In Stock

Details
Product Number   430490
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   ラウンド  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   内ネジ  
容量   4 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   No  
シリコンワッシャー   Yes  
Sterile   Yes  
Product Material   Polypropylene  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents