Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 5mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立, 丸底
Product Number430656
- 5 mL 丸底
- 自立型バイアル
- 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
- ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
- シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
- カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
- 底が特殊な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
- 滅菌済み
- ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | 430656 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| バーコード付き | No |
| 底の形状 | 丸底自立 |
| キャップカラー | オレンジ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップスタイル | 内ネジ |
| 容量 | 5 mL |
| カラー | ナチュラル |
| 自立型 | Yes |
| Silicone Washer | Yes |
| Sterile | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents
Compatible Accessories