text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 2mL カラーキャップ付き内ネジキャップクライオジェニックバイアル(白),自立, 丸底

产品编号431421

电子邮件
  • 2 mL 丸底
  • 自立型バイアル
  • 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
  • 底が特殊な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号 431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
  • 滅菌済み
  • ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   431421
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   丸底自立  
キャップカラー   白  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   内ネジ  
容量   2 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   Yes  
シリコンワッシャー   Yes  
滅菌   あり  
アプリケーション   診断研究  
产品规格文件