text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell® フィラーバイアル

E-mail

Corning CoolCell は、-80℃のフリーザー内で多くの細胞や細胞株の凍結に最適な-1℃ / 分の標準化された安定的な速度、かつアルコールフリーで細胞を凍結します。均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。容器の素材は非吸収性でフリーザー環境に影響を与えないので、近くにある凍結済みのサンプルを守ることができます。バイアルの取り出しには容器をひっくり返すとバイアルが滑り出てきます。

特長:Corning® CoolCell® の凍結速度をコントロールしたユニークな凍結法の特長は:

  • 使用方法が簡単
  • 凍結にアルコールやその他溶媒が不要
  • アルコールを使用した容器に比べて低コスト
  • 高い細胞の回収率と生存率
  • 再現性
  • 速度コントロールされた凍結法が標準化されたシンプルで一貫性のある方法

Choose your specification

バイアル容量
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
432076 Corning® CoolCell® 2mL 凍結用フィラーバイアル( CoolCell LX、CoolCell FTS30 コンテナ用)   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥5,500 per case