サンプル保冷システムとアクセサリー
CoolRack® チューブ用
Corning® CoolRack® トールモジュール
Corning® CoolRack® トールモジュール
E-mail
Print
Quality Certificate
Choose your specification
製品タイプ
CoolRack XT 5 mL
Show More
クライオジェニックストレージのフォーマット
12 x 15 mL centrifuge tubes, light weight insulated module
12 x 5 mL centrifuge tubes, SBS-compatible
4 x 50 mL centrifuge tube
9 x 15 mL centrifuge tube
One 250 mL centrifuge tube
One 250 mL Easy Grip storage bottle
24 x 1.5 or 2 mL microcentrifuge tubes, SBS-compatible
Show More
Added to Your Shopping Cart
Add to cart
View Product
×
Check Availability
432060
Corning® CoolRack® トールモジュール
CoolRack XT 5 mL
Quality Certificate
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
Products
Product Number
Product Name
パック入数
ケース入数
ブランド
Price
Unit Size
432060
CoolRack XT 5 mL
1 / パック
1 / ケース
Corning®
¥55,100
per case
Add to cart