サンプル保冷システムとアクセサリー
CoolRack® チューブ用
Corning® CoolRack® トールモジュール
Corning® CoolRack® トールモジュール
E-mail
Print
Quality Certificate
Choose your specification
製品タイプ
CoolRack 15 mL
CoolRack 250 mL
CoolRack 250 mL PF
CoolRack 50 mL
CoolRack L
CoolRack XT 5 mL
CoolRack XT M24
Show More
クライオジェニックストレージのフォーマット
One 250 mL centrifuge tube
Show More
Added to Your Shopping Cart
Add to cart
View Product
×
Check Availability
432063
Corning® CoolRack® トールモジュール
CoolRack 250 mL-PF
Quality Certificate
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
Products
Product Number
Product Name
パック入数
ケース入数
ブランド
Price
Unit Size
432063
CoolRack 250 mL-PF
1 / パック
1 / ケース
Corning®
¥67,300
per case
Add to cart