| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432065 | Corning® CoolRack VS13、13 x 75 mm採血管9本用 | 1 / パック | 1 / ケース | Corning® | ¥57,300 | per case | |
| 432066 | Corning® CoolRack V16、16 x 100 mm採血管9本用 | 1 / パック | 1 / ケース | Corning® | ¥57,300 | per case | |
| 432067 | Corning® CoolRack V13、13 x 100 mm採血管または5 mLクライオバイアル9本用 | 1 / パック | 1 / ケース | Corning® | ¥57,300 | per case | |
| 432069 | CoolRack LV | 1 / パック | 1 / ケース | Corning® | ¥37,500 | per case |