text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolRack® PCR Microplate, Stripwell® or Tube Modules

E-mail

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
432053 CoolRack XT PCR96   1 / パック     1 / ケース     Corning®   N/A per case
432054 Corning® CoolRack XT-M-PCR, Holds 12 x 1.5 or 2 mL Microcentrifuge Tubes and 6 Strip Wells N/A per case
432055 Corning® CoolRack XT PCR384 for 384-well Plate N/A per case