text.skipToContent text.skipToNavigation

化合物ライブラリーのストレージ – ミニチューブシステム (MTS)

E-mail

Axygen® MTSは、0.65mLおよび1.1mLのシングルミニチューブです。それぞれ、8連および 12連もご用意しています。MTSラックは、Beckman Coulter®、Tecan®、その他自動化ワーク ステーションに適合します。

  • ラックには一方向に開くフタと英数字グリッド付き
  • フタには凝縮リングがかたどられており、クロスコンタミネーションを軽減
  • 仕様を選択してください。

    パックタイプ
    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    MTS-12CP-C Axygen® ミニチューブ用12連キャップ 未滅菌, 80本/パック, 5パック/ケース   80 / パック     400 / ケース     Axygen®   ¥14,400 per case
    MTS-8CP-C Axygen® ミニチューブ用8連キャップ 未滅菌, 120本/パック, 5パック/ケース   120 / パック     600 / ケース     Axygen®   ¥14,400 per case