Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリプロピレン キャップなし(非滅菌)
Product Number352002
Falcon® 12x75mm, 5mL 高透明度ポリプロピレン (PP) ラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは 3,000。この非滅菌チューブはバルクパックで、1,000/包装。RNase/DNaseフリー。
- 多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥16,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352002 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 使用用途 | テスト |
| 目盛り | No |
| 容量 | 5 mL |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 12 mm |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents