Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ スペクトラム 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-200-SP
Axygen® 2.0 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は20,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-200-SP |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.25 mL |
| カラー | スペクトラムカラー |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 2 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.16326038
- Quality Certificate - Lot No.11626009
- Quality Certificate - Lot No.25924030
- Quality Certificate - Lot No.03124031
- Quality Certificate - Lot No.08818001
- Quality Certificate - Lot No.32614002
- Quality Certificate - Lot No.26314001
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.120704-262
- Quality Certificate - Lot No.120511-045
- Quality Certificate - Lot No.111117-262
- Quality Certificate - Lot No.110915-394
- Quality Certificate - Lot No.101106-262
- Quality Certificate - Lot No.100225-262