text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ ポリプロピレン製

E-mail

  • 非滅菌、オートクレーブ可能です。
  • 外側に目盛が付いており、書き込みスペースがあるので、サンプルの識別が容易です。
  • キャップは繰り返し開閉したあとも高い密閉性を保ちます。
  • キャップはフラットトップになっており、書き込みに便利です。
  • 最大RCF 17,000 x g まで耐性があります。
  • 特殊ポリマー製ローバインディングマイクロセントリフュージチューブではタンパク質、核酸が吸着しにくくなっており、サンプルのロスを防ぎます。
  • RNase / DNaseフリーです。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3208 Costar® 0.65mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 1000/ケース   500 / パック     1000 / ケース     Corning®   ¥10,100 per case
3209 Costar® 0.65mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製, レインボーパック, 非滅菌, 500/ケース   200 / パック     1000 / ケース     Corning®   ¥11,400 per case
3213 Costar® 2.0mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 1000/ケース   500 / パック     1000 / ケース     Corning®   ¥20,300 per case