text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶、Class A、識別番号/保証書付、 ストッパー付)

E-mail

ASTM E-542 およびE-288 に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。各フラスコには、個別の識別番号が表示されます。目盛線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。 ストッパーが付属します。光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX 試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
55680-2L PYREX® メスフラスコ (茶、Class A, 保証付) 2L   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥13,210 per case