PYREX® メスフラスコ (Class A, 保証付) 1L
Product Number5680-1L
ASTM E-542 およびE-288に準拠するClassA公差でキャリブレーションされています。目盛線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。No.22の共通テーパーストッパーが付属します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥5,210 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5680-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 1000 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 0.3 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
| 高さ | 344 mm (approx.) |
| 外径 | 125 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
Specifications Documents