text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(Class A、識別番号/保証書付、 ストッパー付)

E-mail

ASTM E-542 およびE-288 に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。各フラスコには、個別の識別番号が表示されます。目盛線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。 ストッパーが付属します。


ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。 

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
5680-10 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 10 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,090 per case
5680-100 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 100 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,670 per case
5680-1L PYREX® メスフラスコ (Class A, 保証付) 1L   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥5,210 per case
5680-200 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 200 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥3,500 per case
5680-25 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 25 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,090 per case
5680-250 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 250 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥3,640 per case
5680-2L PYREX® メスフラスコ (Class A, 保証付) 2L   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥8,420 per case
5680-50 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 50 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥2,090 per case
5680-500 PYREX® メスフラスコ(Class A,保証付) 500 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥4,610 per case